Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

For repair of cracks in the screed and other grounds. As an adhesive bridge between the base and the fresh mortar.
Voce di capitolato
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-FB
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inRussia
  • Prodotto inRussia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Codice UNSPSC3016
  • Codice CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Numero OmniClass23-15 00 00
  • Titolo OmniClassInterior and Finish Products
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilità Regionale

Europa