Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

ARDEX GK (coarse grains) is fast curing that can be used in dry and wet environments for wide joints wall and floor.
Voce di capitolato
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-GK
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaRapid Setting and High Load Grout
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Codice UNSPSC30161706
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descrizione Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa