Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

ARDEX K 5 is a quick-finish gasket for floor, wall, ceiling. For repairs, erection and fine packing cavities and irregularities in the substrate before carpeting in eg homes. For indoor use only.
Voce di capitolato
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-K-5
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaPatch
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSigillante
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Codice UNSPSC30161719
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descrizione Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titolo OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilità Regionale

Europa