Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

ARDEX K 15 is an advanced, Rapid Drying, Heavy Duty Self-Levelling Smoothing Compound. Due to the unique rapid drying properties, ARDEX K 15 can receive floorcoverings in as little as 4 hours.

  • Receives floorcoverings in as little as 4 hours
  • Rapid hardening – walk on after 2 hours 
  • 30 minute working time
  • Apply from feather edge up to 35mm thick
  • Strong – high compressive strength
  • Ideal for LVT installations 

Unit Size Available: 22kg 

Coverage: Approximately 5.25m²

Voce di capitolato
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdex-k-15-hb
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaSelf-Leveling Underlayment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titolo OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilità Regionale

Europa