Pubblica i tuoi prodotti
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Water-based, film-forming acrylate-wax protective sealer.

silk matt
slip resistant
dirt repellent
hard-wearing
stepping resistant
Range of application
For indoor use

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer is a protective film for PANDOMO® floor systems oiled with PANDOMO® SP-SL Stone Oil or sealed with PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

Floor surfaces treated with PANDOMO® SP-SL Stone Oil must first be primed with PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPANDOMO-SP-MS
  • Famiglia di prodottoFinished Surfaces
  • Gruppo di famigliaTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inRussia
  • Prodotto inRussia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11
  • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia