Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
ARDEX A 45™ Stable Filling Material
    ARDEX

    ARDEX A 45™ Stable Filling Material

    ARDEX ARDURAPID A 45 is ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps.
    Receives finishes after 90 minutes regardless of thickness
    Slump free – ideal for vertical and horizontal repairs
    Ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps
    Other applications include forming ramps, falls and coves, patching around fittings/pipework, and filling cracks and gaps

    Unit Size Available: 11kg bags, 11kg buckets

    Coverage: Approximately 7m2 at 1mm thick per 11kg unit

    Voce di capitolato
    • Initial Set (Vicat)  

      approx. 15 mins at 20°C

      Final Set (Vicat) 

      approx. 60 mins at 20°C

      Compressive Strength 

      After 1 day 17.0 N/mm² 

      After 3 days 20.0 N/mm² 

      After 28 days 30.0 N/mm²

      Tensile Bending Strength 

      After 1 day 4.0 N/mm² 

      After 3 days 4.5 N/mm² 

      After 28 days 6.5 N/mm²

      Ball Pressure Hardness (Brinell) 

      After 1 day 55.0 N/mm² 

      After 3 days 63.0 N/mm² 

      After 28 days 80.0 N/mm²

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-a-45
    • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
    • Gruppo di famigliaPatch
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titolo OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Asia