Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX A 46 Livellante Stabile per Esterni a Base Cementizia
ARDEX A 46 Livellante Stabile per Esterni a Base Cementizia
    ARDEX

    ARDEX A 46 Livellante Stabile per Esterni a Base Cementizia

    Per interni ed esterni, parete e pavimento.

    Per il riempimento di fori, cavità, scabrosità, fessure, rotture in pavimenti e pareti.

    Riparazioni e livellamenti di scalini e pedane.

    Per la formazione di strati di spianamento di livelli in pendenza e stuccatura di passaggi su superfici di pavimenti

    Compensazione di superfici orizzontali e verticali in strati spessi da 2 – 30 mm

    – su calcestruzzo, massetti cementizi, opere murarie (salvo

    calcestruzzo poroso), intonaco dei gruppi di

    malta P II e P III

    così come altri fondi adatti;

    – per la presa di mattonelle e piastrelle, pavimentazioni e

    rivestimenti;

    come superficie utile in ambiti a carico normale;

    – sotto strati di fondo piani in mastice per esterni

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Circa 6 – 7 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,3 kg/ litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,8 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 1,4 kg polvere per m² e ogni mm di spessore

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 15 – 30 minuti

      Pedonabilità, possibilità di fugatura (20°C):
      Circa 1 ora

      Resistenza a compressione:
      Dopo 1 giorno circa 10 N/mm², dopo 7 giorni circa 15 N/mm², dopo 28 giorni circa 20 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      Dopo 1 giorno circa 2 N/mm², dopo 7 giorni circa 4 N/mm², dopo 28 giorni circa 6 N/mm²

      Valore ph:
      Malta fresca circa 12

      Idoneita’ per sedie a rotelle:
      Si

      Codice GIS:
      ZP 1 = Prodotto a base di cemento

      Codice EMI:
      EC 1

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-a-46
    • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
    • Gruppo di famigliaPatch
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titolo OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Asia