Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX AM 100 Malta Livellante a Presa Rapida
ARDEX AM 100 Malta Livellante a Presa Rapida
ARDEX AM 100 Malta Livellante a Presa Rapida
    ARDEX

    ARDEX AM 100 Malta Livellante a Presa Rapida

    Per il livellamento di pareti in strati spessi o sottili, in particolare prima della posa di piastrelle. Alto potere riempitivo, resistente all´acqua e alle intemperie.

    Per esterni, interni e sott´acqua.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Ca. 5 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,5 kg/ litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,6 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 1,3 kg polvere per m² e mm

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 30 minuti

      Lavori di miscelazione e di posa:
      Dopo circa 2 ore

      Resistenza a compressione:
      Dopo 1 giorno circa 4 N/mm², dopo 7 giorni circa 7 N/mm², dopo 28 giorni circa 11 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      Dopo 1 giorno circa 1,5 N/mm², dopo 7 giorni circa 2 N/mm², dopo 28 giorni circa 3 N/mm²

      Valore ph:
      Malta fresca contenente cemento circa 12

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-am-100
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaSmoothing and Repair Mortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131703
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descrizione Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Codice CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia