Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX S 7 PLUS Malta Elastica Impermeabilizzante
ARDEX S 7 PLUS Malta Elastica Impermeabilizzante
ARDEX S 7 PLUS Malta Elastica Impermeabilizzante
    ARDEX

    ARDEX S 7 PLUS Malta Elastica Impermeabilizzante

    Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne. Impermeabilizzazione di superfici al di sotto di piastrelle e lastre in ceramica sottoposte a elevata sollecitazione, come balconi, terrazze, piscine, vani docce, bagni, aree sopra vasche da bagno e aree sanitarie con scarichi a pavimento nel settore pubblico e commerciale.
    Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti contemplati dalle classi di sollecitazione A e B in conformità con i principi relativi all’attestazione d’idoneità del prodotto per gli ambienti previsti (p.e. docce pubbliche, piscine, ecc.), così come per le classi di sollecitazione A0 e B0 nei settori non disciplinati dalla scheda tecnica ZDB, “per l’applicazione d’impermeabilizzazioni in combinazione con rivestimenti e pavimenti in piastrelle e lastre in aree interne ed esterne”. Nella consistenza spatolabile è ideale per il livellamento di asperità.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Applicazione a spatola:
      ca. 15 kg di ARDEX S7 PLUS polvere : 4 l d’acqua

      Applicazione a pennello:
      ca. 15 kg di ARDEX S7 PLUS polvere : 5 l d’acqua

      Peso della malta fresca:
      ca. 1,3 kg / l

      Consumo (per uno spessore a secco di 1 mm):
      ca. 1,2 kg di polvere al m²

      Tempo di lavorazione (+20°C):
      ca. 60 Min.

      Confezione:
      Sacchi da 15 kg netti

      Stoccaggio:
      in luogo asciutto per ca. 6 mesi nella confezione originale sigillata. Chiudere bene le confezioni in uso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-s-7-plus
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaWaterproofing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131703
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descrizione Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Codice CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia