Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX S8 FLOW Impermeabilizzante Autolivellante
ARDEX

ARDEX S8 FLOW Impermeabilizzante Autolivellante

Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne.
Impermeabilizzazione di superfici al di sotto di piastrelle e
lastre sottoposte a sollecitazione, come balconi, terrazze,
piscine, vani docce, bagni, aree sanitarie nel settore
pubblico e commerciale.
Impermeabilizzazione di pavimenti contemplati dalle classi
di sollecitazione A e B in conformità con i principi relativi
all’attestazione d’idoneità del prodotto per gli ambienti
previsti (p.e. docce pubbliche, piscine, ecc.), così come
per le classi di sollecitazione A0 e B0 nei settori non
disciplinati dalla scheda tecnica ZDB, “Indicazioni
sull’applicazione d’impermeabilizzazioni in combinazione
con rivestimenti e pavimenti in piastrelle e lastre in aree
interne ed esterne”.
Per il livellamento di asperità in uno spessore complessivo
di 5 mm.

Voce di capitolato
  • Rapporto miscelazione:
    ca. 15 kg di ARDEX S 8 FLOW
    polvere : 3,3 l d’acqua

    Peso della malta fresca:
    ca.1,6 kg/ l

    Consumo materiale (per uno spessore a secco di 1 mm):
    ca. 1,5 kg di polvere al m²

    Tempo di lavorazione (+20°C):
    ca. 30 Min.

    Calpestabilità (+20°C):
    ca. 4 ore

    Confezione:
    sacchi da 15 kg netti

    Stoccaggio:
    in luogo asciutto per ca. 6 mesi nella confezione originale sigillata.
    Chiudere bene le confezioni in uso.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoardex-s-8-flow
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaSelf-Leveling Waterproof Coating
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17
  • Titolo OmniClassWaterproofing

Disponibilità Regionale

Europa Asia