Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

It is used as a single layer tanking membrane for horizontal or vertical applications, and may also be used in a multi-layer membrane system.

System
Products
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Insulation Board
(4) Ardex Abacrete Cement Sand Screeding
(5) Ardex Tile Adhesive
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Ardex ShelterJoint PU Sealant
Voce di capitolato
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inHong Kong
  • Prodotto inHong Kong
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 00
  • Titolo OmniClassSurface Applied Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Asia