Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

ARDEX WPM003 is a flexible, premixed, waterproofing membrane formulated to provide a tough, watertight lining for wet areas such as bathrooms and showers. External reinforcement material such as ARDEX SK90 is essential. ARDEX WPM003 is designed for roofing underlayment applications. It can also be used over concrete or compressed fibre cement clad balconies and decks provided these are tiled over, properly mortar protected or sealed.
Voce di capitolato
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-WPM-003
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaSingle Component Waterproofing Membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35
  • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Codice CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numero OmniClass23-15 21 00
  • Titolo OmniClassSurface Applied Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia
Corea del Sud