Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Independent testing at Ceram Research has confirmed ARDEX X 7 G Plus achieves approximately 20% more coverage per kg compared to traditional tile adhesives.

    • Ideal for all tile types including fully vitrified, porcelain and mosaics
    • Excellent slump resistance and application properties
    • Ideal for swimming pools and wet areas
    • Suitable for wall and floor tiling
    • For internal and external applications


    Voce di capitolato
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-x-7-g-plus
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131703
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descrizione Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Codice CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Asia