Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX X 90 OUTDOOR Adesivo Elastico MICROTEC3
ARDEX X 90 OUTDOOR Adesivo Elastico MICROTEC3
ARDEX X 90 OUTDOOR Adesivo Elastico MICROTEC3
    ARDEX

    ARDEX X 90 OUTDOOR Adesivo Elastico MICROTEC3

    Per pareti e pavimenti in aree interne ed esterne.
    Per la realizzazione di un letto adesivo elastico.
    Per l’applicazione e la posa di:
    – piastrelle in grès, grès ceramico e porcellanato
    – mosaico in vetro e porcellana
    – lastre in agglomerato di marmo
    – lastre in pietra naturale resistenti all’umidità
    Posa di piastrelle e lastre:
    – su balconi e terrazze
    – in piscine
    – in aree industriali e commerciali sottoposte a forti
    sollecitazioni
    Per l’applicazione di rivestimenti in ceramica sulle facciate.
    Per l’applicazione e la posa di piastrelle su sottofondi in
    calcestruzzo e muratura, ancora in fase di contrazione (di
    almeno 3 mesi).
    Idoneo per la posa su riscaldamento a pavimento.

    Voce di capitolato
    • Rapporto miscelazione:
      ca. 8,5 l d’acqua : 25 kg
      di polvere pari a ca. 1 vol.
      d’acqua e 2 vol. e ¼ di polvere

      Peso della malta fresca:
      ca. 1,6 kg/l

      Tempo di lavorazione (+20°)
      Circa 60 minutiù

      Tempo di posa (EN 1346):
      ca. 30 minuti (misurati su malta fresca)

      Tempo di correzione:
      ca. 15/20 minuti

      Confezione:
      sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      in luogo asciutto per ca.12
      mesi nella confezione
      originale sigillata

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-x-90-outdoor
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaMicrotec Rapid Set Flexible Tile and Stone Mortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Codice UNSPSC30161706
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Asia