Pubblica i tuoi prodotti
Papillon
Papillon
Papillon
Papillon
Papillon
    Ares Line
    Archiviato

    Papillon

    Pratica ed elegante si apre e si chiude facilmente come il battito d’ali di una farfalla.

    Nella posizione aperta è una comodissima seduta per riunioni o conferenze dotata di numerosi e utili accessori. Nella posizione chiusa diventa facile da stoccare e da movimentare per il riuso successivo.


    Voce di capitolato
    • Struttura schienale, sedile e fianchi realizzata in tubolare di acciaio di varie dimensioni imbottite in poliuretano espanso schiumato a freddo autoestinguente e senza utilizzo di CFC secondo CSE - RF4/83 (UNI 9175), con grado di reazione al fuoco in classe 1 IM, e con densità di 60 kg/m3. 
      La chiusura della seduta è garantita da un sistema di agganci e di cerniere di spessore 2 mm, entrambe in acciaio.
      Braccioli disponibili in polipropilene, in polipropilene rivestito oppure in legno massello di faggio verniciato.
      La tavoletta scrittoio è in polipropilene nero, il movimento antipanico è in alluminio pressofuso lucidato.
      Le ruote piroettanti autofrenanti sono in nylon caricato per suolo morbido o con battistrada in poliuretano per suolo duro.
      I piedini fissi sono in nylon caricato.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPapillon_master
    • Famiglia di prodottoArmchairs
    • Gruppo di famigliaPapillon
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)880
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)565
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture