Pubblica i tuoi prodotti
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with mains power
    Voce di capitolato
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Main Power
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7553
    • Famiglia di prodottoSensorflow
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • Data di pubblicazione2021-01-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)157
    • Profondità (mm)335
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Peso Netto (Kg)1.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Regno Unito