Pubblica i tuoi prodotti
EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

Edit L 50cm wall hung basin - one taphole
Voce di capitolato
  • 50cm Wall hung washbasin with one taphole
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS0814
  • Famiglia di prodottoEdit L
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Peso Netto (Kg)12.08
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Codice CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numero OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Titolo OmniClassSurface Water Retention Basins

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito