Pubblica i tuoi prodotti
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Voce di capitolato
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS2311
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWall hung hand rinse basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)195
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Peso Netto (Kg)12.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks