Pubblica i tuoi prodotti
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Voce di capitolato
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS2636
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWall hung hand rinse basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)402
  • Profondità (mm)328
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)9.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks