Pubblica i tuoi prodotti
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Voce di capitolato
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS6388
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWall hung urinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)567
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)265
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)11.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals

Disponibilità Regionale

Europa