Pubblica i tuoi prodotti
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Archiviato

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofig-3110-solid-square-plug
  • Famiglia di prodottoPipe Joining Systems
  • Gruppo di famigliaPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalleable iron
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings