Pubblica i tuoi prodotti
Fig. 3360 - Cross
Archiviato

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofig-3360-cross
  • Famiglia di prodottoPipe Joining Systems
  • Gruppo di famigliaPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings