Pubblica i tuoi prodotti
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Archiviato

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofig-352-90-elbow-reducing
  • Famiglia di prodottoPipe Joining Systems
  • Gruppo di famigliaPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 51 15
  • Titolo OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings