Pubblica i tuoi prodotti
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Archiviato

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Famiglia di prodottoPipe Joining Systems
  • Gruppo di famigliaPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 51 15
  • Titolo OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings