Pubblica i tuoi prodotti
Porta girevole ASSA ABLOY RD600
Porta girevole ASSA ABLOY RD600
Porta girevole ASSA ABLOY RD600
Porta girevole ASSA ABLOY RD600

    Porta girevole ASSA ABLOY RD600

    La porta girevole ASSA ABLOY RD600 a 2 ante è una spaziosa porta girevole per ingressi ad alto traffico. Offre un'eccellente separazione tra l'ambiente interno ed esterno, riducendo le perdite di riscaldamento e/o raffreddamento. È inoltre dotata di due vetrine espositive integrate all'interno delle ante, utilizzabili per promozioni informative o pubblicitarie. Alta capacità di traffico Vetrine espositive integrate Sicurezza ottimale Riduce le perdite di riscaldamento e/o raffreddamento
    Voce di capitolato
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRD600
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Codice UNSPSC30171509
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Porto Rico
    Stati Uniti