Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 CGL con traverso - sopraelevata nascosta

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 CGL con traverso - sopraelevata nascosta

ASSA ABLOY SL500 CGL, con traverso a scomparsa, offre uno stile elegante e una visuale libera per aiutarvi a creare un ingresso accattivante, funzionale e indimenticabile. ASSA ABLOY SL500 CGL è dotata dello stesso potente automatismo del sistema standard per porte scorrevoli ASSA ABLOY SL500. L'estetica accattivante si estende fino all'architrave, con un design elegante e affusolato che si integra perfettamente sia all'interno che all'esterno. Avviso di esclusione di responsabilità: questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultate un rappresentante locale nella vostra regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500_CGL_Transom
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Porto Rico
Stati Uniti