Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY HS9110P High Speed Door

ASSA ABLOY HS9110P High Speed Door

The ASSA ABLOY HS9110P is an evolution of ASSA ABLOY HS9010P. It is designed for medium-sized heavy-duty operations in interior environments. Silent, fast and smooth operation provides a high level of comfort.

The ASSA ABLOY HS9110P protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche

    • Campo d'impiego: Interno
    • Struttura: Acciaio zincato
    • Dimensioni massime (L x H): 5.500 mm x 5.500 mm
    • Colori: 11 colori standard - bianco, giallo, verde, arancione, rosso, grigio, grigio traffico B, antracite, nero, blu, blu genziana
    • Sicurezza:
      • Fotocellule nei montanti laterali
      • Trave inferiore flessibile con rilevatore wireless
      • Funzione anti-panico e di auto-reset
    • Opzioni:
      • Sono disponibili diverse opzioni per le sezioni trasparenti e gli schermi anti-insetti.
      • Colore della copertura del tamburo, della copertura del montante laterale e del carter motore.

    Prestazioni

    • Velocità di funzionamento: Apertura: fino a 2,4 m/s*; Chiusura: 1,2 m/s
    • Resistenza al vento: Classe 1 (300 Pa (N/m2)) **
    • Permeabilità all'acqua: Classe 2 (50 Pa (N/m²))
    • Permeabilità all'aria: Classe 1 (24 m³/m²/h a 50 Pa di depressione)
    • Trasmittanza termica: 6,02 W/(m²K)
    • Verifica delle prestazioni: 1.000.000 cicli
    • Intervallo di temperature di esercizio: Da 0 ℃ a +40 ℃

    ** In base alle dimensioni della porta

    ** Non applicabile agli schermi anti-insetti

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaa_a_hs9110_p
  • Famiglia di prodottoHigh Speed Doors
  • Gruppo di famigliaInterior Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa
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
Corea del Nord