Pubblica i tuoi prodotti
Porta girevole ASSA ABLOY RD200
Porta girevole ASSA ABLOY RD200
Porta girevole ASSA ABLOY RD200
Porta girevole ASSA ABLOY RD200

    Porta girevole ASSA ABLOY RD200

    Le porte girevoli a tre e quattro ante di dimensioni compatte sono ideali per hotel, ospedali e uffici, mentre le unità di diametro maggiore sono perfette per supermercati, ospedali, hotel, aeroporti e negozi al dettaglio. Ogni sistema è progettato per consentire un percorso libero per l'uscita di emergenza in diverse condizioni. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
    Voce di capitolato
    • Available diameters: 8’, 9’, 10’, 12’.
      Multiple sensing devices to detect slow-moving or stationary objects.
      Compressible safety switches located on the vertical fixed wall.
      Horizontal safety sensors located on the rotating section.
      Non–touch sensors located horizontally on the rotating section.
      Handicap door speed reduction switches (2).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorevolving_RD200_US
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Codice UNSPSC30171509
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Descrizione Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numero OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titolo OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Porto Rico
    Stati Uniti