Pubblica i tuoi prodotti
Porta ermetica ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Porta ermetica ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Porta ermetica ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    Voce di capitolato
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosl-hygienic-medicare
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2700
    • Larghezza (mm)2100
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondario2C Polyurethane
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC010791
    • Nome ETIMAirtight inspection door
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 19 11 13
    • Titolo OmniClassSliding Door Gear

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania