Pubblica i tuoi prodotti
Porta ermetica ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Porta ermetica ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

Voce di capitolato
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosl-hygienic-medicare-sound
  • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
  • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2600
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC010791
  • Nome ETIMAirtight inspection door
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Codice CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 19 11 13
  • Titolo OmniClassSliding Door Gear

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania