Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD  - Famiglia Revit non ospitata
Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD  - Famiglia Revit non ospitata
Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD  - Famiglia Revit non ospitata
Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD  - Famiglia Revit non ospitata
Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD  - Famiglia Revit non ospitata
Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD  - Famiglia Revit non ospitata

    Porta scorrevole ASSA ABLOY Curved CD - Famiglia Revit non ospitata

    Le porte scorrevoli curve sono ideali per conferire a qualsiasi facciata un tocco di stile. Offrono l'insuperabile eleganza di una porta girevole, ma sono meno complesse e molto più flessibili. Questo tipo di porta può essere integrato praticamente in qualsiasi spazio curvo e può essere curvato verso l'interno o verso l'esterno per creare un ingresso accogliente e spazioso.
    Voce di capitolato
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-door-curved-cd-copy-copy
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)2320
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania