Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Semitrasparente

    Il sistema di porte scorrevoli automatiche semi-trasparenti ASSA ABLOY SL500 R per applicazioni eleganti e trasparenti. Un atrio d'ingresso elegante, un ambiente invitante per lo shopping, tavoli eleganti: ci sono momenti in cui si desidera mostrare una vista spettacolare e senza ostacoli. Il sistema di porte scorrevoli semi-trasparenti ASSA ABLOY SL500 R offre una soluzione accogliente, elegante e raffinata. Ideale come ingressi interni o secondari, dove l'esigenza di un'estetica di alta classe prevale sulla resistenza. I profili in alluminio anodizzato trasparente supportano un'anta in vetro continuo che si apre e si chiude silenziosamente, apparentemente senza alcun supporto del telaio. Il sistema semi-trasparente ASSA ABLOY SL500 R utilizza vetro temperato di serie, con un profilo superiore e uno inferiore di supporto. Il profilo aggiuntivo rende questa configurazione adatta per applicazioni esterne. Configurazione Tutti i nostri sistemi di porte scorrevoli automatiche sono disponibili sia con anta singola che doppia. I sistemi per porte ASSA ABLOY sono completi di anta, dispositivi di sicurezza, opzioni di controllo accessi e, se necessario, ante laterali e sopraluce. Disponibili per montaggio su trave e/o a parete.
    Voce di capitolato
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-door-semi-transparent
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 19 11 31
    • Titolo OmniClassAutomatic Door Controls and Operators
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania