Pubblica i tuoi prodotti
Bocchetta di aspirazione per piscina di cemento

Bocchetta di aspirazione per piscina di cemento

Per incollaggio. Esterno tubo Ø 63 PN 6. Interno tubo Ø 50 mm. Pressione massima 6 bar. Fabbricata in ABS bianco. Filetto tappo 1½”. Si consiglia l'installazione con passanti a muro cod.: 15661-15660.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine
  • Codice ETIMEC000005
  • Nome ETIMCable end sleeve
  • Codice CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Numero OmniClass23-21 29 21 15
  • Titolo OmniClassSwimming Pools