Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Plus Silent per piscine

Victoria Plus Silent per piscine

Pompa autoadescante realizzata in materiale termoplastico di ultima generazione, con motori monofase e trifase da 1/2 CV fino a 3 CV. • Qualità migliorata: il motore incluso nella pompa ha una protezione IP 55 per resistere alle alte temperature e ad alti livelli di umidità. • Rumorosità inferiore compresa tra 61 dB e 70 dB. • Coperchio più semplice da aprire: ghiere del coperchio con 2 leve incluse (chiave non necessaria). • Prefiltro montato nel corpo della pompa per evitare che oggetti estranei entrino in contatto o danneggino le parti idrauliche. • Maggiore compatibilità con il modello precedente Victoria Plus e quindi sostituibile nelle ristrutturazioni. • Compatibile per elettrolisi al sale. • Packaging resistente. • 3 anni di garanzia.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovictoria-plus-silent-pump-60hz-pool
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-08
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine