Pubblica i tuoi prodotti
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2 Build-in frame + hinged cover + cable outlet unit Color: Grey RAL 7011/ Black RAL 9011 Max. load: 1500 N (small surface area) Max. load: 2000 N (large surface area) Active condition: IP 20 Non-active condition: IP 30 Depth of floor covering: Min. 5 mm - Max. 12 mm Thickness steel plate : 3 mm
Voce di capitolato
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKDVKK2
  • Famiglia di prodottoVergokan
  • Gruppo di famigliaFloor Installations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa