Pubblica i tuoi prodotti
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Archiviato

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • Famiglia di prodottoUnistrut
  • Gruppo di famiglia1-⅝" Metal Framing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCMembro strutturale
  • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Descrizione Uniclass 2015Structural framing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 00
  • Titolo OmniClassFraming Products