Pubblica i tuoi prodotti
P3000WT - 1-5/8" x 1-3/8", 12 Gauge, Slotted
Atkore

P3000WT - 1-5/8" x 1-3/8", 12 Gauge, Slotted

12 Gauge Strut Channel with Wide Slots P3000WT has wide slots on the back side for use with 5/8" threaded rod and fasteners. The wider slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Voce di capitolato
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUS-P3000WT
  • Famiglia di prodottoUnistrut
  • Gruppo di famiglia1-5/8" Metal Framing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCMembro strutturale
  • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Descrizione Uniclass 2015Structural framing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 00
  • Titolo OmniClassFraming Products