Pubblica i tuoi prodotti
Electric water heater KRU

Electric water heater KRU

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Voce di capitolato
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelectric-water-heater-kru
  • Famiglia di prodottoelectric water heaters
  • Gruppo di famigliaelectric water heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Numero OmniClass23-31 29 11 11
  • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Europa
Austria