Pubblica i tuoi prodotti
Water Heater EKF

Water Heater EKF

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

With their small installation depth of only 315 mm, the pressure-resistant electric flat storage cylinders allow unusually favourable use of space. These specially designed hot water comfort appliances are therefore the ideal choice when space is at a premium.

Voce di capitolato
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    With ÖNORM suspension

    Operation control light

    Integrated dial thermometer

    Reversible electric heating (heating time selectable)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowater-heater-ekf
  • Famiglia di prodottoelectric water heaters
  • Gruppo di famigliaelectric water heaters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Numero OmniClass23-31 29 11 11
  • Titolo OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Europa
Austria