Pubblica i tuoi prodotti
Fine Textured  | RAL 8019 | AE03058801920
Fine Textured  | RAL 8019 | AE03058801920
    Archiviato

    Fine Textured | RAL 8019 | AE03058801920

    The Fine Textured Collection of Alesta® AP powder coatings provides outstanding looks and functional performance in a wide range of colours based on RAL.
    Voce di capitolato
    • Fulfills all architectural requirements Provides premium levels of aesthetics and functional performance hides imperfections Improves the scratch resistance of the finish GSB and Qualicoat approved Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 1 & GSB Florida 1 (Standard) certified Meeting the AAMA2603 requirements All Fine Textured products are available from stock
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofine-textured-ral-8019
    • Famiglia di prodottoArchitectural Polyester Powder Coating
    • Gruppo di famigliaThe Fine Textured Collection | Alesta® AP
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-06-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleResina poliestere
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descrizione Uniclass 2015Powder coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 00
    • Titolo OmniClassSurface Applied Coatings