Pubblica i tuoi prodotti
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle

    AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 10614000 Chrome

      - 10614020 Polished Chrome

      - 10614340 Brushed Black Chrome

      - 10614830 Polished Nickel

      - 10614950 Brushed Brass

      Specification:

      • 1 function

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • with silencer

      • suitable for continous flow water heaters

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • connection type: basic set

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10614XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Starck
    • Gruppo di famigliaShower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)177
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.69
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures