Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 16516000 Chrome

      - 16516020 Polished Chrome

      - 16516140 Brushed Bronze

      - 16516250 Brushed Gold Optic

      - 16516300 Polished Red Gold

      - 16516310 Brushed Red Gold

      - 16516330 Polished Black Chrome

      - 16516340 Brushed Black Chrome

      - 16516800 Stainless Steel Optic

      - 16516820 Brushed Nickel

      - 16516950 Brushed Brass

      - 16516990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16516000
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)228
    • Larghezza (mm)55
    • Profondità (mm)183
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia