Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray
    Voce di capitolato
    • · ComfortZone 180 · swivel range 110° / 150° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16581800
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)396
    • Larghezza (mm)143
    • Profondità (mm)265
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures