Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Voce di capitolato
    • · 1 outlet · flow rate at 3 bar: 26 l/min · thermostat cartridge, ceramic valves 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16801820
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)195
    • Larghezza (mm)176
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures