Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 1.75 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26052671 Matt Black - 26052251 Brushed Gold Optic - 26052341 Brushed Black Chrome - 26052991 Polished Gold Optic - 26052001 Chrome - 26052141 Brushed Bronze - 26052331 Polished Black Chrome - 26052821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26052USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.38
    • Larghezza (mm)56
    • Profondità (mm)8.69
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)265
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures