Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet with ceiling connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35297000 Chrome - 35297020 Polished Chrome - 35297130 Polished Bronze - 35297140 Brushed Bronze - 35297250 Brushed Gold Optic - 35297260 Brushed Chrome - 35297300 Polished Red Gold - 35297310 Brushed Red Gold - 35297330 Polished Black Chrome - 35297340 Brushed Black Chrome - 35297800 Stainless Steel Optic - 35297820 Brushed Nickel - 35297830 Polished Nickel - 35297930 Polished Brass - 35297950 Brushed Brass - 35297990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35297000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)156
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia