Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36110670 Matt Black - 36110000 Chrome - 36110020 Polished Chrome - 36110130 Polished Bronze - 36110140 Brushed Bronze - 36110250 Brushed Gold Optic - 36110260 Brushed Chrome - 36110300 Polished Red Gold - 36110310 Brushed Red Gold - 36110330 Polished Black Chrome - 36110340 Brushed Black Chrome - 36110800 Stainless Steel Optic - 36110820 Brushed Nickel - 36110830 Polished Nickel - 36110930 Polished Brass - 36110950 Brushed Brass - 36110990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36110XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)209
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)193
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia