Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36707001 Chrome - 36707671 Matt Black - 36707341 Brushed Black Chrome - 36707251 Brushed Gold Optic - 36707821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36707USA
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures