Pubblica i tuoi prodotti
36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
AXOR

36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 36779007 Chrome - 36779147 Brushed Bronze - 36779257 Brushed Gold Optic - 36779307 Polished Red Gold - 36779317 Brushed Red Gold - 36779337 Polished Black Chrome - 36779347 Brushed Black Chrome - 36779677 Matt Black - 36779707 Matt White - 36779807 Stainless Steel Optic - 36779827 Brushed Nickel - 36779957 Brushed Brass - 36779997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico36779CHN
  • Famiglia di prodottoShower thermostat
  • Gruppo di famigliaAXOR ShowerSelect ID
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)155
  • Profondità (mm)13
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.66
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia