Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38412USA
  • Famiglia di prodottoAXOR Uno
  • Gruppo di famigliaBath fillers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)928
  • Larghezza (mm)124
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)6.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures